Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370225
Número de produto:
8477UOO080P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e higiénic...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em ambientes industriais e higiénicos. A fixação é realizada através de furo da rosca, permitindo uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. A caixa é fabricada em aço inoxidável, pesado, garantindo elevada resistência à corrosão e robustez mecânica, e o movimento giratório é assegurado por um rolamento de duas filas de esferas, que proporciona rotação suave e precisa. A roda tem um diâmetro de 80 mm e utiliza um rolamento liso, com o rasto em material idêntico ao centro da roda e o corpo em poliamida, combinando baixo ruído de rolamento com excelente resistência ao desgaste. A altura total do conjunto é de 108 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este rodízio é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável