Rodízio giratório com travão total 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582396287
Número de produto:
8477UAD080P30-11 red
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. A estrutura é fabricada em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento em aço inoxidável, oferecendo excelente resistência ao desgaste e movimento silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 100 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 200 kg. É ideal para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Ajuste
Alojamento
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável