Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 80 mm. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
Número de material S4
990003873
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,85 kg
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
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
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
242 mm
Offset
44,5 mm
Raio giratório
121 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 80 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e estática de 140 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variantes
Rodízio fixo 80 mm
Rodízio fixo 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 80 mm, o conjunto oferece altura total de 108 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 80 mm
Rodízio giratório 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda de 80 mm de diâmetro combina corpo em polipropileno resistente com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e estática de 140 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Variantes
Rodízio fixo 80 mm
Rodízio fixo 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 80 mm, o conjunto oferece altura total de 108 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg