Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, incorporando um rolamento liso para funcionamento silencioso, com diâmetro de 80 mm. As dimensões incluem uma altura total de 108 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 140 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
70 kg
Capacidade de carga estática
140 kg
Altura total
108 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,9 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
242 mm
Offset
44,5 mm
Raio giratório
121 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
80 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos