Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiabilidade em ambientes profissionais, nomeadamente camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja. A fixação é realizada por furo da rosca, o que permite uma montagem direta e segura na estrutura do equipamento. O corpo é constituído por folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e estabilidade estrutural, e a rotação do conjunto é assegurada por rolamento de duas filas de esferas, que garante um movimento giratório suave e preciso. A roda possui um diâmetro de 75 mm e é equipada com rolamento liso, sendo a banda de rolamento em material idêntico ao centro da roda, enquanto o corpo da roda é fabricado em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos. A altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Números de artigo
Número do artigo
2977POO75P30-10,3
EAN
4031582428247
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
99 mm
Nome do produto
Agila twin
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
10 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
198 mm
Offset
31 mm
Roda
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão