Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Agila twin é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com piso de borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2977PIP075P30-10
EAN
4031582362329
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
99 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,65 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
198 mm
Ausladung
31,4 mm
Schwenkradius
99 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila twin
2970PIP075P30-10

O Agila twin é um rodízio giratório equipado com furo da rosca para fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, proporcionando excelente aderência sem danificar superfícies. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura funcionamento silencioso e eficiente. A roda possui diâmetro de 75 mm e a altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg