Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila twin
Número da encomenda:
990006429
EAN:
4031582340952
Número de produto:
2977DYK075P30-10,3
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações de transporte de carga em equipamentos profissio...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila twin é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações de transporte de carga em equipamentos profissionais. A fixação ao equipamento é feita por furo da rosca, que permite uma ligação segura e estável à estrutura. A caixa do rodízio é fabricada em folha de aço, média, e integra um sistema de giro com duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e precisa. A roda, com diâmetro de 75 mm, possui um rolamento cónico e um corpo em chapa de aço, sendo a banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutiva. A altura total do conjunto é de 99 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações recomendadas: camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, carrinhos de bordo e mobiliário e expositores de loja.
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
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão