Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 120 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477PJP075R47-24-27
EAN
4031582326710
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,45 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
27 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
24 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
160 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
80 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,17 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, compatível com tubos de diâmetro mínimo de 32 mm e máximo de 35 mm. A versatilidade do sistema de encaixe permite uma instalação eficiente em diferentes aplicações, garantindo uma fixação segura e estável do conjunto rodízio.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro pode variar entre 36 mm e 40 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 27 mm e 30 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

O rodízio giratório Agila é equipado com um sistema de fixação expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 75 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila
2470PJP075R47-24/27

O rodízio giratório Agila é equipado com um sistema de fixação expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, incorporando um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 75 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg