Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
Número da encomenda:
990028976
EAN:
4031582403787
Número de produto:
2477PJP075B10-11X31
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiabilidade em ambie...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiabilidade em ambientes profissionais. O conjunto de fixação é do tipo anel de espiga, com colar, o que permite uma montagem segura e estável na estrutura do equipamento. A carcaça é fabricada em folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e constante. A banda de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento sobre diferentes superfícies, enquanto o corpo da roda é em polipropileno, material leve e resistente a agentes químicos de limpeza. A altura total do conjunto é de 103 mm. A capacidade de carga estática é de 150 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 75 kg à velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
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
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão