Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477PIP075P30-11
EAN
4031582361995
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,31 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
160 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
80 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques