Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e estática de 120 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2477PIO075R47-24-27
EAN
4031582372137
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Befestigungsart
Expansivo sintético, quadrado
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha sólida, não deixa marcas
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a tubos de encaixe com diâmetro compreendido entre 32 mm e 35 mm, oferecendo uma solução versátil para diferentes configurações de instalação. Este componente apresenta um peso de 0,17 kg, garantindo uma adição mínima de massa ao sistema de rodízio. A estrutura do expansor permite uma integração eficiente e segura, facilitando a conexão entre o rodízio e estruturas tubulares dentro da gama de diâmetros especificada, tornando-o uma escolha adequada para aplicações que requerem flexibilidade dimensional.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a diferentes dimensões de encaixe. Este componente apresenta um diâmetro de encaixe que varia entre 36 mm e 40 mm, permitindo uma instalação versátil em múltiplas configurações de rodízios. Com um peso total de 0,18 kg, o expansor oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional. A construção robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, facilitando a montagem e manutenção de sistemas de rodízios com diferentes especificações técnicas.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,14 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta garante compatibilidade com sistemas de rodízios de várias dimensões, facilitando a instalação e proporcionando uma solução prática para expansão e fixação segura em aplicações industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro variável, suportando dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A construção robusta garante durabilidade e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, enquanto as tolerâncias precisas asseguram um ajuste adequado e um desempenho consistente durante a operação.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila
2470PIO075R47-24-27

O rodízio giratório Agila é equipado com um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso. Com diâmetro de roda de 75 mm, o conjunto possui altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg