Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
103 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Máximo)
27 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
24 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
160 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
80 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Unidade de controlo
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
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
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a encaixes com diâmetro variável entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodas. Este componente apresenta um peso de 0,14 kg, garantindo uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional. O acessório é ideal para engenheiros que necessitam de soluções de expansão compatíveis com múltiplas especificações de rodízios, oferecendo uma alternativa prática para padronização de componentes em sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de montagem. A sua construção robusta e dimensões precisas garantem compatibilidade com sistemas de rodízios convencionais, oferecendo uma solução fiável para expansão e fixação segura em instalações industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro variável, suportando dimensões entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A construção robusta do expansor garante compatibilidade e desempenho confiável em diversos ambientes de utilização, sendo ideal para profissionais que necessitam de componentes de qualidade e precisão técnica em seus sistemas de mobilidade.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório de rodízio concebido para adaptar e expandir o diâmetro de encaixe, funcionando com tubos de diâmetro mínimo de 21,5 mm até um diâmetro máximo de 24 mm, permitindo assim uma compatibilidade versátil com diferentes configurações de rodízios. Este componente apresenta um peso total de 0,12 kg, tornando-o uma solução leve e prática para aplicações que requerem ajustes de dimensões de encaixe. A sua construção robusta garante uma fixação segura e estável, sendo ideal para instalações em ambientes industriais e comerciais onde a adaptabilidade é essencial.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e piso em borracha sólida, não deixa marcas, montada sobre rolamento liso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Este rodízio é ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg