Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
EAN:
4031582372076
Número de produto:
2477PIO075R07-Ø19-21,5
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O rodízio giratório com travão total Agila está equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo neces...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Agila está equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e utiliza rolamento liso para funcionamento silencioso. O rodízio possui diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 120 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Conjunto de Pegas