Rodízio giratório com travão total 75 mm
Agila
EAN:
4031582340990
Número de produto:
2477DYK075R07-Ø27-30
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para a movimentação de cargas em ambientes profissionais exigentes. A...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para a movimentação de cargas em ambientes profissionais exigentes. A fixação faz-se por expansor sintético redondo, pelo que deve indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A caixa é em folha de aço de espessura média, e a rotação assenta num rolamento de duas filas de esferas que garante estabilidade e precisão de manobra. A roda, com 75 mm de diâmetro, tem rolamento cónico, piso em borracha sólida, preta e eletro-condutivo, e corpo em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 103 mm. A capacidade de carga estática é de 110 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estes valores devem ser considerados no dimensionamento do conjunto. Destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo