Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade, estabilidade e segurança. O rodízio possui um furo da rosca como sistema de fixação, pelo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento, o que facilita a integração em diversos tipos de estruturas. A caixa, ou carcaça, é fabricada em folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A caixa integra um sistema de rotação assente num rolamento de duas filas de esferas, que assegura uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 75 mm e utiliza um rolamento cónico, que suporta eficazmente cargas radiais e axiais. O piso de rolamento é em borracha sólida, de cor preta e eletro-condutiva, e a respetiva base de suporte é em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 100 mm. A capacidade de carga estática é de 110 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DYK075P30-11
EAN
4031582335019
Número de material S4
990004957
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
43 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
55 kg
Capacidade de carga estática
110 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
43 mm
Interferência giratória
160 mm
Offset
24 mm
Raio giratório
80 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Cor da Roda
Passivada a azul
Unidade de controlo
Sugestão
Os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento.
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
Roda 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço com um diâmetro de 75 mm e um cubo com comprimento de 28 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 6 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, com uma largura de 25 mm, garantindo uma excelente aderência e proteção das superfícies. A roda está equipada com um rolamento cónico que assegura um funcionamento suave e duradouro. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática de 110 kg e uma carga dinâmica de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila
2470DYK075P30-11

O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de montagem por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida preta eletro-condutiva, equipada com rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio apresenta um diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

75 mm
100 mm
55 kg
75 mm
100 mm
55 kg