Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila light é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço leve, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm que garante excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 120 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja, proporcionando desempenho confiável em ambientes que exigem mobilidade controlada e travagem eficaz.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
1477PAO075P40 Tente
EAN
4031582331493
Número de material S4
990900452
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
44 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidade de carga estática
120 kg
Altura total
100 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Agila light
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação quadrada
Diâmetro do furo da placa
6,3 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
48 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
38 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
48 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
38 mm
Comprimento da placa
60 mm
Largura da placa
60 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, leve
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
41 mm
Interferência giratória
156 mm
Offset
25 mm
Raio giratório
78 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

O Agila light é um rodízio giratório equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações que exigem mobilidade suave e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço leve e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação precisa e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestido com banda de rodagem em poliuretano injetado para excelente aderência e proteção do pavimento, complementado por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja, proporcionando desempenho otimizado em ambientes profissionais exigentes.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 75 mm
Rodízio giratório 75 mm
Agila light
1470PAO075P40 Tente

O Agila light é um rodízio giratório equipado com placa de fixação quadrada, concebido para aplicações que exigem mobilidade suave e fiável. O alojamento é fabricado em folha de aço leve e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo rotação precisa e durabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestido com banda de rodagem em poliuretano injetado para excelente aderência e proteção do pavimento, complementado por rolamento liso para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 100 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 60 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 120 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja, proporcionando desempenho otimizado em ambientes profissionais exigentes.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg