Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Número de produto:
3477PIO200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento liso e diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais