Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de movimentação de cargas. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem robusta do componente na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço pesada, garantindo elevada resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e a orientação precisa da roda em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 200 mm, possui um rolamento de rolos de alta qualidade e uma banda de rodagem em roda pneumática, de perfil de linha, que proporciona amortecimento e boa aderência ao piso, enquanto o corpo da roda é executado em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 240 mm, valor que deve ser considerado no dimensionamento do espaço de instalação. Relativamente às capacidades de carga, o Alpha suporta uma carga estática de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo estes valores essenciais para a seleção adequada do componente em função da aplicação prevista. Entre as aplicações recomendadas incluem-se fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477DPR200P63
EAN
4031582439182
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Altura total
240 mm
Peso geral
2,14 kg
Nome do produto
Alpha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm