Rodízio giratório com travão total 150 mm
Linea
EAN:
4031582411829
Número de produto:
5947UAP150P51 ral7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e durabilidade. Com altura total de 170 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 220 kg. É ideal para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, diálise e medicação, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, ventiladores, aparelhos de ultrassons, elevadores de pacientes, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e limpeza profissional.
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema