Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e durabilidade. Com altura total de 170 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 220 kg. É ideal para aplicações em hospitais, lares de idosos, equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, diálise e medicação, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
89 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
110 kg
Capacidade de carga estática
220 kg
Altura total
170 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,25 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
56 mm
Interferência giratória
312 mm
Offset
52 mm
Raio giratório
156 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
22 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Estampagens fascinantes
Tampas das rodas totalmente imprimíveis com quase qualquer tema