Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
Número da encomenda:
990063769
EAN:
4031582302073
Número de produto:
2477PJO150R05-28 M8/19
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e travagem fiável. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta em estruturas compatíveis com este tipo de encaixe. O corpo é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação suave da forquilha e a estabilidade do conjunto em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 150 mm, está montada num rolamento liso e possui banda de rodagem em borracha termoplástica, que proporciona aderência e amortecimento adequados. O corpo da roda é em polipropileno, material resistente ao impacto e de baixo peso. A altura total do conjunto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.