Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 150 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
Número de material S4
990029491
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
185 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,98 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
262 mm
Offset
36 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
Agila
2471PJO150P50

O rodízio giratório com travão direcional Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 150 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 185 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Agila
2470PJO150P50

O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento liso para funcionamento silencioso, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 185 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 150 mm
Rodízio fixo 150 mm
Agila
2478PJO150P50

O Agila é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversos tipos de equipamentos. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço de média espessura, proporcionando robustez e durabilidade adequadas para aplicações exigentes. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, oferecendo excelente aderência e proteção das superfícies. O sistema de rotação é assegurado por um rolamento liso de alta qualidade, permitindo movimento suave e controlado. A altura total do rodízio é de 185 mm, dimensão essencial para a integração em projetos de design de equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, características que o tornam adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, ambientes hospitalares, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em contextos de utilização intensiva.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg