Rodízio giratório com travão total 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Número de produto:
2477DIK150R47-32-35
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e bloqueio seguro. A fixação...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e bloqueio seguro. A fixação é do tipo expansivo sintético, de secção quadrada, pelo que se deve indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O corpo é fabricado em folha de aço de espessura média, o que garante robustez e resistência mecânica no conjunto. A roda possui um diâmetro de 150 mm e assenta num rolamento cónico, que assegura uma rotação suave e estável. A banda de rolamento é em borracha sólida que não deixa marcas, adequada a pavimentos interiores sensíveis, e o corpo da roda é igualmente em chapa de aço. O mecanismo de giro baseia-se num rolamento de duas filas de esferas, que permite a mudança de direção com esforço reduzido. A altura total do produto é de 188 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Estas especificações tornam o Agila adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo