Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha stainless
Número da encomenda:
990062161
EAN:
4031582370171
Número de produto:
8477UAD125P30-11 red
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, garantindo uma in...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, garantindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em aço inoxidável, pesado, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas para assegurar movimento suave e preciso. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, complementado por um rolamento em aço inoxidável que garante funcionamento fiável e duradouro. A altura total do rodízio é de 155 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte, onde a confiabilidade e a resistência à corrosão são essenciais.
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável