Rodízio giratório com travão total 125 mm
Linea
Número da encomenda:
990770614
EAN:
4031582352290
Número de produto:
5947XSP125P50 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Linea é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversos equipamentos. A estrutura de suporte é constituída por poliamida eletro-condutiva, incorporando um rolamento de esferas de precisão no mecanismo giratório para garantir rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutiva com um piso de poliuretano injetado eletro-condutivo, assegurado por um rolamento de esferas de precisão que proporciona durabilidade e desempenho fiável. A altura total do rodízio é de 148 mm, oferecendo uma dimensão compacta adequada para aplicações em ambientes clínicos e hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 260 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o ideal para carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, elevadores de pacientes, poltronas reclinháveis, cadeiras de tratamento, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional, bem como para aplicações em braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons, lares de idosos e mobiliário de escritório.
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso