Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Levina é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A solução é ideal para aplicações em hospitais, lares de idosos, carrinhos médicos, equipamentos de diagnóstico, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5377XSP125R05-28x45
EAN
4031582360226
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
161 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,88 kg
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
201 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
100,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Levina
5370XSP125R05-28x45

O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações que exigem propriedades antiestáticas e elevada performance em ambientes profissionais.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina
5371XSP125R05-28x45

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 161 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 200 kg em carga estática, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Levina
5370XSP125R05-28x45

O rodízio giratório Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo ideal para aplicações que exigem propriedades antiestáticas e elevada performance em ambientes profissionais.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina
5371XSP125R05-28x45

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 161 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e suporta até 200 kg em carga estática, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg