Rodízio giratório com travão total 125 mm
Levina
EAN:
4031582382327
Número de produto:
5377XSP125P30-13 XL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, que garante uma instala...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Levina é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como sistema de fixação, que garante uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em poliamida com um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando uma rotação suave e controlada. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, combinado com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, assegurando propriedades antiestáticas essenciais para ambientes sensíveis. O rolamento é do tipo de esferas de precisão, garantindo durabilidade e desempenho fiável. A altura total do rodízio é de 161 mm, permitindo uma integração adequada em diversos tipos de equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais. O Levina é especialmente indicado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual