Rodízio giratório com travão total 125 mm
Levina
EAN:
4031582359206
Número de produto:
5377XSP125P30-13
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliam...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com uma altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que requerem propriedades antiestáticas e elevada capacidade de carga.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado