Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e uma estrutura em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 161 mm, proporcionando estabilidade e funcionalidade otimizadas. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 200 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações médicas, industriais e comerciais que exigem propriedades antiestáticas e controlo preciso de movimento.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5377XSP125P30-11 window-grey/3000
EAN
4031582359213
Número de material S4
990063906
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
59 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
161 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,65 kg
Nome do produto
Levina
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
11 mm
Housing
Cor
“Cinzento janela” (semelhante a RAL7040)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
201 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
100,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio de Design universal

Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina
5371XSP125P30-11

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional que requerem propriedades antiestáticas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Levina
5370XSP125P30-11 window-grey

O rodízio giratório Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 161 mm, proporcionando configuração compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 200 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Levina
5371XSP125P30-11

O rodízio giratório com travão direcional Levina apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 161 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional que requerem propriedades antiestáticas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Levina
5370XSP125P30-11 window-grey

O rodízio giratório Levina apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 161 mm, proporcionando configuração compacta para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 200 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte profissional que requerem propriedades eletro-condutivas.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg