Rodízio giratório com travão total 125 mm
Levina
Número da encomenda:
990039498
EAN:
4031582404135
Número de produto:
5377PJP125P50 XL 7001/3000
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo uma rotação suave e estável durante o funcionamento. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade em diferentes superfícies. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, assegurando um desempenho fiável e uma longa vida útil do produto. A altura total do rodízio é de 161 mm, dimensão essencial para o planeamento do espaço em equipamentos e mobiliário. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, clínicos e comerciais, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário de loja, bancadas de trabalho e armários de ferramentas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual