Rodízio giratório com travão total 125 mm
Levina
Número da encomenda:
990062306
EAN:
4031582382235
Número de produto:
5377PJP125P30-13 XL 7001/3000
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Levina é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Levina é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca como sistema de fixação, apresentando uma estrutura robusta composta por uma carcaça em poliamida com sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante suavidade e precisão de movimento. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso em borracha termoplástica, apoiada num rolamento de esferas de precisão que assegura durabilidade e desempenho fiável em operações contínuas. Com uma altura total de 161 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes em ambientes hospitalares e comerciais. O Levina é especialmente concebido para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, computadores com rodas, carrinhos de diálise, carrinhos de medicação, carrinhos de enfermagem, carrinhos de limpeza profissional, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, aparelhos de ultrassons, ventiladores, bancadas de trabalho e armários de ferramentas, sendo uma solução versátil para hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
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
Construção inquebrável
Amortecimento de choques extremamente elevado
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
Pedal ergonómico
Pedal XL extra longo e de fácil acesso para bloqueio direcional manual