Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582367980
Número de produto:
5087PJM125P60-90x70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Galea stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O aloj...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Galea stainless é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento liso em aço inoxidável. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como cadeiras de duche, onde a higiene e resistência são fundamentais.
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
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)