Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
Número da encomenda:
990771034
EAN:
4031582354287
Número de produto:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e fiáv...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e fiável em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento de duas filas de esferas que assegura uma rotação suave e precisa do conjunto. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno eletro-condutivo, que proporciona propriedades antiestáticas essenciais em ambientes sensíveis, combinado com um piso de borracha termoplástica eletro-condutiva que oferece excelente aderência e durabilidade. O rolamento liso integrado na roda garante um funcionamento silencioso e eficiente. A altura total do rodízio é de 162 mm, permitindo uma integração adequada em estruturas de mobiliário e equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos fundamentais.
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)