Rodízio giratório com travão total 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Número de produto:
5077PJH125P30-12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação s...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Galea é um rodízio giratório com travão total, equipado com um furo da rosca como tipo de fixação, permitindo uma instalação segura e versátil em diversas aplicações. A estrutura de suporte é fabricada em poliamida de elevada resistência, incorporando um rolamento giratório de duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa. A roda, com um diâmetro de 125 milímetros, é constituída por um corpo em polipropileno e apresenta um piso de borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e durabilidade em ambientes húmidos e de limpeza frequente. A altura total do rodízio é de 162 milímetros, dimensão essencial para o planeamento de espaços e integração em equipamentos móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 quilogramas e uma capacidade de carga dinâmica de 100 quilogramas a uma velocidade de 3 quilómetros por hora, características que o tornam adequado para aplicações exigentes. O Galea é especialmente indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como para cadeiras de duche, oferecendo fiabilidade e segurança em contextos de saúde e serviços alimentares.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais