Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e uma carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PVR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582305708
Número de material S4
990007007
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
98 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
161 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,08 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
98 mm
Interferência giratória
334 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
167 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
37 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
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
Acessórios

Roda 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com piso de borracha sólida preta, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 270 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução versátil e robusta para sistemas de mobilidade industrial e comercial.

160 mm
135 kg
160 mm
135 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PVR125P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 161 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e carga estática de 200 kg. Ideal para aplicações diversificadas incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478PVR125P63 CL60 OH161

O rodízio fixo Alpha é um componente de transporte versátil equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza duas filas de esferas que asseguram movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha sólida preta, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de qualidade superior garante operação silenciosa e prolongada vida útil do componente. Com uma altura total de 161 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações que exigem desempenho confiável. O Alpha é especialmente indicado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg