Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora um rolamento de alta qualidade, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 155 mm. Este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg, sendo adequado para aplicações diversificadas como fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
Número de material S4
990061106
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,93 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
246 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
123 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento para um funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e incorpora rolamento para um funcionamento eficiente. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 300 kg. É adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg