Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A estrutura é construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 360 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4 Materialnummer
990061826
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão total
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
180 kg
Statische Tragfähigkeit
360 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,14 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa de fixação retangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Schwenklager
Duas filas de esferas
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
65 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e um comprimento de cubo de 44 mm, equipada com um rolamento de qualidade industrial. O pneu elástico, preto e vulcanizado, apresenta uma largura de 40 mm, proporcionando excelente aderência e durabilidade em diversas aplicações. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes sistemas de castor. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações que exigem elevada resistência e confiabilidade em ambientes industriais e comerciais.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente desempenho de rolamento. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 180 kg a 4 km/h e carga estática de 360 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg