Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Alpha smart é um rodízio giratório com travão total equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A estrutura do alojamento é fabricada em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestido com uma banda de rodagem em borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um sistema de rolamento de alta qualidade. Com um diâmetro de roda de 125 mm e uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidades de carga excepcionais: 100 kg de carga dinâmica a uma velocidade de 4 km/h e 200 kg de carga estática, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3377PJR125P62
EAN
4031582360615
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,03 kg
Nome do produto
Alpha smart
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
233 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
116,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

O rodízio giratório Alpha smart é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestido com uma banda de rodagem em borracha termoplástica que proporciona excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento de precisão para reduzir o atrito. Com um diâmetro de roda de 125 mm e uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações industriais e comerciais exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha smart
3370PJR125P62

O rodízio giratório Alpha smart é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda apresenta um corpo em polipropileno resistente, revestido com uma banda de rodagem em borracha termoplástica que proporciona excelente aderência e proteção do pavimento, complementada por um rolamento de precisão para reduzir o atrito. Com um diâmetro de roda de 125 mm e uma altura total de 155 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, adequando-se perfeitamente a aplicações industriais e comerciais exigentes.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg