Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Número de produto:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
O Agila é um rodízio giratório com travão total, destinado a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Agila é um rodízio giratório com travão total, destinado a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário e expositores de loja. A fixação faz-se por expansor sintético, redondo; indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A caixa, em folha de aço, média, integra um rolamento giratório de duas filas de esferas. A roda, com 125 mm de diâmetro, assenta num rolamento de esferas de precisão, tem banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e corpo em poliamida, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg à velocidade de 3 km/h, valores a respeitar em condições de utilização.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo