Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. A espiga é sólida e redonda, proporcionando uma fixação simples e robusta ao equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média, e a rotação do conjunto é assegurada por rolamento de esferas em duas filas, que garante a estabilidade e a suavidade do movimento de giro. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é constituída por uma banda de rolamento em poliuretano injetado, material que oferece boa resistência ao desgaste e amortecimento, e por um núcleo em poliamida. O rolamento da roda é de esferas de precisão, assegurando um rolamento uniforme e de baixo atrito. A altura total do rodízio é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, a uma velocidade de 3 km/h. Este rodízio é indicado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
Número de material S4
990030266
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
60 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,24 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
45 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
60 mm
Interferência giratória
262 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
131 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Bucha
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de perno de 28 mm e um peso total de 0,05 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para aplicações que requerem adaptação de interfaces em sistemas de rodízios. A configuração de redução quadrada garante uma fixação segura e estável, tornando este acessório adequado para instalações que necessitam de compatibilidade entre diferentes dimensões de encaixe.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Bucha é um acessório concebido para rodízios, apresentando uma redução de casquilhos de tipo quadrado como sistema de encaixe. Este componente possui um diâmetro de parafuso de 28 mm e um peso total de 0,04 kg, tornando-o uma solução compacta e leve para aplicações de fixação e adaptação em sistemas de rodagem. A sua configuração permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo estabilidade e compatibilidade com rodízios convencionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. A estrutura é constituída por uma carcaça em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

O Agila é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e fiabilidade. A fixação é realizada por espiga sólida, redonda, que garante uma ligação robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço de espessura média e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando a rotação suave em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e melhora o desempenho em movimento, e a banda de rolamento é em poliuretano injetado, oferecendo boa aderência, resistência ao desgaste e silêncio de funcionamento. O conjunto apresenta uma altura total de 163 mm, dimensão que deve ser considerada no dimensionamento do espaço disponível sob o equipamento. Quanto às especificações de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 200 kg e uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg