Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2477PJO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582326468
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão total
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,93 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Befestigungsart
Expansor sintético, redondo
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Passivada a azul
Gabelform
Amplo
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
262 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Borracha termoplástica
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento liso
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 31 mm e 35 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante flexibilidade na instalação, facilitando a integração em diversos sistemas de mobilidade. O design funcional do expansor assegura compatibilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Expansor é um acessório com peso de 0,13 kg, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 24 mm e 27 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodas e eixos. A sua construção robusta e as dimensões precisas garantem uma integração segura e fiável nos sistemas de rodízios, oferecendo aos engenheiros uma solução prática para expansão e compatibilidade dimensional em múltiplas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com um peso de 0,14 kg, oferecendo uma solução compacta e eficiente para aplicações específicas. Este componente apresenta um encaixe com diâmetro ajustável que varia entre 27 mm e 30 mm, permitindo uma adaptação versátil a diferentes configurações de rodízios. A faixa de diâmetro compatível garante uma instalação segura e precisa, facilitando a integração em sistemas de mobilidade diversos. O design funcional do expansor assegura compatibilidade com múltiplos modelos de rodízios, tornando-o uma escolha prática para aplicações que requerem flexibilidade dimensional.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Expansor é um acessório projetado para rodízios com capacidade de adaptação a diferentes dimensões de encaixe. Este componente apresenta um diâmetro de encaixe variável que se estende de um mínimo de 21,5 mm até um máximo de 24 mm, permitindo uma integração versátil em diversas configurações de rodízios. Com um peso total de 0,12 kg, o expansor oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem flexibilidade dimensional, garantindo compatibilidade com múltiplos sistemas de montagem sem comprometer a integridade estrutural do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Agila
2470PJO125R07-Ø21,5-24

O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso que assegura funcionamento silencioso. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg