Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
EAN:
4031582361896
Número de produto:
2477PIO125P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade e segurança de imob...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações profissionais que exigem mobilidade e segurança de imobilização. O sistema de fixação é do tipo furo da rosca, e os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e assegura a robustez estrutural do conjunto, sendo o rolamento de giro constituído por duas filas de esferas que garantem uma rotação suave e estável. A roda tem um diâmetro de 125 mm e é revestida a borracha sólida, não deixa marcas, o que a torna adequada a pavimentos delicados, enquanto o corpo da roda é em polipropileno e a roda assenta num rolamento liso. A altura total do rodízio é de 160 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplica-se em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como em mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo