Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e estática de 200 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2477DYK125R47-21,5-24
EAN
4031582343342
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,36 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansivo sintético, quadrado
Encaixe expansivo (Máximo)
24 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
21,5 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
262 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
131 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Carcaça sólida
Feito de aço prensado, zincado
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Opções de montagem variáveis
Diferentes dimensões de montagem para uma ampla gama de aplicações
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,17 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro ajustável, compatível com tubos de diâmetro mínimo de 32 mm e máximo de 35 mm. A versatilidade do sistema de encaixe permite uma instalação eficiente em diferentes aplicações, garantindo uma fixação segura e estável do conjunto rodízio.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,18 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro pode variar entre 36 mm e 40 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 27 mm e 30 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Agila
2470DYK125R47-21,5-24

O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio apresenta diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Agila
2470DYK125R47-21,5-24

O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio apresenta diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg