Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
Número da encomenda:
990006089
EAN:
4031582342789
Número de produto:
2477DYK125P30-11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. O rod...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e imobilização fiável. O rodízio está equipado com um furo da rosca para fixação, sendo que os roda-pés podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 125 mm, possui um rolamento cónico que suporta eficazmente as cargas radiais e axiais. O piso de rolamento é em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, e o corpo da roda é constituído por chapa de aço. A altura total do rodízio é de 160 mm, dimensão que deve ser considerada no dimensionamento do equipamento onde será instalado. A capacidade de carga estática é de 200 kg por unidade, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo