Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
EAN:
4031582326116
Número de produto:
2477DIK125R47-24-27
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Opções de montagem variáveis
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e bloqueio fiável. O conjunt...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Agila é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações que exigem manobrabilidade e bloqueio fiável. O conjunto de fixação utiliza um expansivo sintético, quadrado, pelo que, ao encomendar, deve indicar o diâmetro interno do tubo necessário. A carcaça é em folha de aço, média, e integra um rolamento de duas filas de esferas que assegura a rotação suave em todas as direções. A roda, com 125 mm de diâmetro, possui um rolamento cónico e uma banda de rolamento em borracha sólida, que não deixa marcas no pavimento, e o corpo da roda é em chapa de aço. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg por rodízio, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo