Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Alpha stainless é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes que requerem robustez e higiene. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem segura e estável do rodízio na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em aço inoxidável, pesado, garantindo elevada resistência mecânica e resistência à corrosão, e a rotação é assegurada por um rolamento de duas filas de esferas, que proporciona uma mobilidade suave e uniforme em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, incorpora um rolamento em aço inoxidável para reduzir o atrito e prolongar a vida útil do conjunto, sendo o corpo da roda em poliamida e a banda de rodagem em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que assegura boa aderência e silenciosidade de funcionamento. Relativamente às dimensões, a altura total do rodízio é de 128 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 320 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este produto destina-se a carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Número de material S4
990034798
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Altura total
128 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,98 kg
Nome do produto
Alpha stainless
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
85 mm
Suporte
Cor
Aço inoxidável
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Aço inoxidável, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
246 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
123 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
34 mm
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Lavagem permanente
Todas as peças metálicas feitas de aço inoxidável
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies, complementada por rolamento em aço inoxidável resistente à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. Ideal para carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variantes
Rodízio fixo 100 mm
Rodízio fixo 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

O Alpha stainless é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular, concebido para aplicações que exigem elevada durabilidade e resistência à corrosão. A estrutura é constituída por uma carcaça em aço inoxidável pesado, que garante robustez e longevidade em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm e é composta por um pneu elástico sem marcas, vulcanizado, que proporciona movimento suave e silencioso, combinado com um rolamento em aço inoxidável que assegura rotação fluida e fiável. O corpo da roda é fabricado em poliamida, material que oferece leveza e resistência mecânica. A altura total do rodízio é de 128 mm, permitindo uma integração adequada em diversos sistemas de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios e proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg