Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha stainless apresenta uma fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de aço inoxidável, apresentando um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
8477UAD100P30-11 red
EAN
4031582370164
Core attributes
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão total
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Furo da rosca
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Aço inoxidável
Gabelform
Amplo
Material
Aço inoxidável, pesado
Schwenklager
Duas filas de esferas
Störkreis
242 mm
Ausladung
41 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Injetado
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Achse
Aparafusado com porca
Lager
Rolamento, aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Alpha stainless
8470UAD100P30-11 red

O rodízio giratório Alpha stainless apresenta um furo da rosca como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado com rolamento giratório de duas filas de esferas, garantindo durabilidade e funcionamento suave mesmo em ambientes exigentes. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg