Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 240 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
120 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,93 kg
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Ajuste
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
28 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Alojamento
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável

Clube Design Deutscher

Clube Design Deutscher

Prémio Interzum

Prémio Interzum

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório desenvolvido para complementar e otimizar o desempenho de rodízios em aplicações industriais e comerciais. Este componente técnico foi concebido para integrar-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, proporcionando funcionalidade adicional e melhorando a eficiência operacional. A sua construção robusta garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, sendo adequado para diversas configurações de equipamentos móveis.

Ignorar a galeria de produtos

Venda cruzada

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda e apresenta uma carcaça em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo propriedades antiestáticas ideais para ambientes sensíveis. O sistema de rolamento da roda utiliza rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima fiabilidade. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg, sendo adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem condutividade elétrica controlada.

100 mm
Uso leve
120 mm
100 mm
Uso leve
120 mm
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 240 kg, tornando-o adequado para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de transporte que requerem propriedades eletro-condutivas e elevada precisão de movimento.

100 mm
Uso leve
120 mm
100 mm
Uso leve
120 mm