Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda de 100 mm de diâmetro combina corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, incorporando rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima durabilidade. Com altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. É especialmente adequado para aplicações hospitalares como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, robôs cirúrgicos e diversos tipos de carrinhos profissionais que exigem mobilidade controlada e travagem segura.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
82 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidade de carga estática
240 kg
Altura total
124 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nome do produto
Linea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
50 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Suporte
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
216 mm
Offset
32 mm
Raio giratório
108 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
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
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Linea
5940-CAP

O Linea é um acessório de rodízio desenvolvido para otimizar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de mobilidade. Este componente foi concebido com precisão técnica para garantir compatibilidade e durabilidade em aplicações industriais e comerciais. O acessório integra-se perfeitamente em configurações de rodízios existentes, proporcionando melhorias significativas na estabilidade e na manobra de equipamentos móveis. A sua construção robusta assegura resistência a condições de utilização intensiva, mantendo as características de desempenho ao longo do tempo. Recomenda-se a instalação conforme as especificações técnicas do fabricante para garantir funcionamento óptimo e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 100 mm
Rodízio giratório 100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, e utiliza rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima fiabilidade. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e capacidade estática de 240 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e controlado. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui um diâmetro de 100 mm e incorpora rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável para máxima durabilidade e desempenho. O conjunto apresenta uma altura total de 124 mm, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg