Rodízio giratório com travão total 100 mm
Levina
EAN:
4031582363012
Número de produto:
5377PIP100R05-22x45
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabrica...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Levina apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, não deixa marcas, e está equipada com rolamento de esferas de precisão. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, carrinhos hospitalares, mobiliário comercial e sistemas de transporte que exigem mobilidade controlada e travagem segura.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio de Design universal
Prémio de Design universal
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Funcionalidades especiais